Moduł podtynk. przekaźn.łącznik PT S3000 bezpot. [540700] Przekaźnikowy łącznik podtynkowy System 3000, bezpotencjałowy Gira One Właściwości: - Sterowanie oświetleniami i silnikami jednofazowymi. - Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym i siłownikami termicznymi w kombinacji z modułem nakładanym regulatora temperatury w pomieszczeniu. - Włączanie różnych potencjałów napięciowych lub przewodów zewnętrznych przez styk bezpotencjałowy. - Możliwe przyłączenie wtórników. - Automatyczne wyłączanie obciążenia. Nastawa czasów opóźnienia w 5 stopniach, bez wyzwalania opóźnionego. - Tryb testowy do kontroli działania. - Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym. Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x - Kanał na aktor włączający bistabilny 1x. - Kanał na czujnik 1x lub 2x. - Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000. - Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik. - Wybór funkcji modułu podtynkowego: tryb styku zwiernego/rozwiernego, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączaniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe. Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik. - Połączenie modułów nakładanych 5393xx i 5394xx możliwe jest dopiero od I05 (indeks). Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50/60 Hz Prąd łączeniowy przy 35°C - omowy: 16 A (AC1) Prąd łączeniowy - Świetlówki: 4 AX Tryb gotowości: 0,1 do 0,5 W Moc przyłączeniowa przy 35°C - Wysokonapięciowe lampy LED: typ. 400 W - Świetlówka kompaktowa: typ. 400 W - Żarówki: 2300 W - Lampy halogenowe 230 V: 2000 W - Trafo Tronic: 1500 W - Transformatory indukcyjne: 1000 VA - Świetlówki, nieskompensowane: 920 VA Obciążenie pojemnościowe: 920 VA (115 µF) Czas opóźnienia: bez, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min Głębokość montażu: 24 mm Montaż: w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Temperatura otoczenia: od -25 °C do +45 °C Wskazówki: - W temperaturach otoczenia powyżej 35°C należy zredukować podłączone obciążenie. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5407 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx