Gira F100 biały mod.nakł.obsł. S3000 BT strzałky [5382112] Moduł nakładany do obsługi System 3000 BT, symbole strzałek Gira F100 System 55 Gira czysta biel z połyskiem Właściwości: - Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000. - Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, wzgl. 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym systemu 3000. Funkcje klawisza - Obsługa zasłon i oświetlenia. - Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego systemu 3000. - Możliwość zaprogramowania jasności włączania oświetlenia za pomocą ściemniacza podtynkowego systemu 3000 lub modułu sterującego Power DALI. Funkcje z aplikacją Gira System 3000 - Obsługa zasłon i oświetlenia z sygnalizacją stanu. - Wskazywanie aktualnej pozycji zasłon lub ustawienia ściemnienia. - Aktywacja/dezaktywacja trybu automatycznego. - Regulowany tryb nocny. Diody stanu i funkcyjne nie świecą na stałe. - Programowanie maks. 40 indywidualnych punktów sterowania czasowego. - Do każdego punktu czasowego można zapisać przyporządkowane pozycje żaluzji i listew lub wartości przełączania i ściemniania. - Możliwość kopiowania czasów sterowania na inne urządzenia. - Przełączanie przy wschodzie lub zachodzie słońca (funkcja Astro). - Optymalizacja czasu astronomicznego dzięki funkcji śledzenia lokalizacji. - Ustawianie przesunięcia czasu astronomicznego. - Funkcja losowa. - Automatyczna aktualizacja daty i godziny przy połączeniu ze smartfonem lub tabletem. - Możliwość zabezpieczenia hasłem programów czasowych i konfiguracji. - Zapis pozycji zasłon, czasu przesuwania zasłon, czasu sterowania listwami żaluzji. - Możliwość przestawienia na tryb inwersyjny w przypadku podtynkowych sterowników żaluzjowych. - Ustawianie maksymalnej i minimalnej jasności w przypadku ściemniaczy podtynkowych. Dane techniczne: Dokładność ruchu - na miesiąc: ± 10 s Rezerwa pracy zegara: ok. 4 h Częstotliwość radiowa: 2,402 do 2,480 GHz Moc nadawcza: maks. 2,5 mW, klasa 2 Zasięg nadajnika: typ. 10 m Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Przy połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest godzina. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5382 112 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx