System 55 kremowy el.podśw. obudowa NT [106701] Element podświetlający do obudowy natynkowej Standard 55 Gira kremowy z połyskiem Właściwości: - Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz Pobór mocy: 0,05 W / 1,65 mA Natężenie światła: 0,2 cd Temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1067 01 kremowy z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 biały el.podśw. obudowa NT [106703] Element podświetlający do obudowy natynkowej Standard 55 Gira czysta biel z połyskiem Właściwości: - Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz Pobór mocy: 0,05 W / 1,65 mA Natężenie światła: 0,2 cd Temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1067 03 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx