KNX urz.mod. akt.pokojowy [216200] Aktor pokojowy do KNX Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja pomieszczenia modułowy Właściwości: - Aktor pokojowy w jednym urządzeniu steruje trzema różnymi podsystemami, jak oświetlenie, żaluzje i ogrzewanie. Cztery wyjścia przekaźnikowe dają się ustawiać w ETS (Engineering Tool Software) albo na tryb żaluzji, albo na tryb łączenia, możliwy jest także tryb mieszany. - Dwa wyjścia łączeniowe tworzą jedno wyjście żaluzjowe. - Dodatkowo dostępne są dwa dalsze elektroniczne wyjścia łączeniowe do sterowania napędami nastawnika. Tryb łączeniowy - Aktor pokojowy za pomocą zestyków przekaźnika steruje odbiornikami elektrycznymi, np. instalacją oświetleniową. Zestyki przekaźnika są bistabilne, tak że w przypadku zaniku napięcia zasilania zostaje zachowany ustawiony ostatnio stan przełączenia. - Właściwości funkcjonale na wyjście: obszerne funkcje czasowe, funkcje logiczne, sceny, funkcje blokowania lub alternatywnie prowadzenie wymuszone, rozszerzone komunikaty zwrotne, cykliczny nadzór przychodzących komunikatów łączeniowych oraz licznik godzin pracy. Tryb żaluzjowy - Aktor pokojowy swoimi stykami przekaźnikowymi steruje żaluzjami z napędem elektrycznym, roletami, markizami, klapami wentylacyjnymi lub podobnymi zasłonami z napięciem sieciowym AC 230 V. - Właściwości funkcjonalne dla każdego kanału wyjściowego: oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania, rozszerzone funkcje sygnalizacji zwrotnych, przyporządkowanie do maks. pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa, obszerna funkcja ochrony przeciwsłonecznej i włączenie do scen lub prowadzeń wymuszonych. Regulacja temperatury pomieszczenia - Dwa dodatkowe elektroniczne wyjścia łączeniowe służą do bezgłośnego sterowania termicznymi napędami nastawnika instalacji ogrzewania i chłodzenia. - Ciągłe komunikaty z wartościami nastawczymi są przetwarzane na sygnał wyjściowy z modulacją szerokości impulsu. Dzięki temu napędy nastawnika mogą być ciągle sterowane. Alternatywnie możliwe jest przetworzenie łączeniowych wielkości nastawczych. Komunikat o stanie dla pozycji zaworu i cykliczny nadzór komunikatów wielkości nastawczych. - Tryb awaryjny w razie zaniku zasilania magistrali lub przywrócenia zasilania magistrali i napięcia sieciowego plus pozycja wymuszona poprzez komunikat magistrali w trybie letnim lub zimowym. - Komunikat alarmowy w razie zwarcia lub przeciążenia wyjścia łączeniowego i ochrona przed zablokowaniem dla zaworów. Podłączane mogą być napędy zaworów zamknięte lub otwarte w stanie beznapięciowym. - Nadzór zasilania sieciowego i w razie awarii wysłanie komunikatu alarmowego do magistrali. - Komunikaty zbiorcze „wszystkie zawory zamknięte” i „maksymalna wielkość nastawcza”. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Wyjścia ogrzewania - Styk przełączający: Triac - Liczba: 2 - Liczba napędów na wyjście: maks. 4 - Prąd łączeniowy: 5 do 50 mA - Maksymalny prąd załączania: 1,5 A, 2 s Styk przełączający: µ-styk, 4 x zamykacz bezpotencjałowy Zdolność łączenia AC 230 V: 16 A / AC1 wzgl. 6 A / AC3 Maksymalny prąd załączania - 200 µs: 800 A - 20 ms: 165 A Moc przyłączeniowa - Omowe obciążenie: 3000 W - Obciążenie pojemnościowe AC 230 V: 16 A, maks. 140 µF - Żarówki: 3000 W - Żarówki halogenowe 230 V: 2500 W - transformator uzwojony: 1200 VA - Trafo Tronic: 1500 W - Świetlówki, skompensowane równolegle: 1160 VA - Lampy rtęciowe, nieskompensowane: 1000 W - Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle: 1160 W - Silniki (żaluzja lub wentylator): 1380 VA Złącza - KNX: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna - Obciążenie: obciążenie za pomocą zacisków śrubowych Przekrój przyłącza: maks. 4 mm² Wskazówki: - Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montaż na szynie montażowej. Zakres dostawy: - Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy. Wymiary: Moduł. (mod.): 4 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2162 00 modułowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx