KNX urz.mod. act.żal. 4x DC 24 V ur.rę. [215400] Aktor żaluzjowy 4x DC 24 Vz uruchamianiem ręcznym do KNX Sterownik żaluzjowy Urządzenie modułowe Aktory żaluzjowe ze złączem magistralnym, uruchamianiem ręcznym i wskaźnikiem stanu dla każdego wyjścia. Do wysterowania żaluzji napędzanych elektrycznie, rolet, markiz, klap wentylacyjnych lub tym podobnych zasłon. Właściwości: - Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją zasłony. - Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją listew żaluzji. - Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali. - Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej. - Możliwe centralne sterowanie wszystkimi wyjściami żaluzjowymi. - Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji. - Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali. - Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym. - Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia żaluzjowego. - Możliwe włączenie do scen, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał. - Funkcja zapisu scen świetlnych. - Funkcja ochrony przeciwsłonecznej aktywowana ze stałymi i zmiennymi pozycjami zasłony lub listew żaluzji. - Rozszerzona ochrona przed promieniowaniem słonecznym z obszernymi funkcjami sterowania. - Możliwe włączenie do zarządzania temperaturą budynku. - Blokowanie pojedynczych wyjść ręcznie lub poprzez magistralę. - Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej. - Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym. - Do niskiego napięcia DC 12 do 48 V. - Niezależne sterowanie czterema wyjściami żaluzjowymi. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Przyłącza - KNX: Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna - Obciążenie: Zaciski śrubowe Napięcie znamionowe: DC 12 do 48 V Napięcie łączeniowe DC: DC 12 do 48 V Zdolność łączenia - DC 12/24 V: 6 A - DC 48 V: 3 A Przekrój przyłącza: maks. 4 mm² Wskazówki: - Montaż na szynie montażowej. Zakres dostawy: - W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX. Wymiary: Jednostki podziałowe (JP): 4 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2154 00 Urządzenie modułowe Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx