Akcesoria szary S3000 obudowa czujn.jasn. + temp. (IP66) [546700] System 3000, obudowa czujnika jasności i temperatury System 3000 Gira szary Właściwości: - Obudowa natynkowa przystosowana do wklejenia czujników jasności i temperatury BT Systemu 3000. - Obudowa natynkowa z poliwęglanu, kolor podobny do RAL 7035. - Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu jest zadrukowana na czarno z miejscem pozostawionym na czujnik jasności. Dane techniczne: Stopień ochrony: IP66 Temperatura otoczenia: -15°C do +55°C Wymiary w mm: S 100 x H 52 x G 37 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5467 00 szary Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx