Moduł podtynk. uni.ściem.pt.LED S3000 Komfort [540100] Uniwersalny ściemniacz podtynkowy do lamp LED System 3000 Komfort System 3000 Gira Właściwości: - Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych. - Możliwe przyłączenie wtórników. - Automatyczne lub ręczne ustawianie zasady ściemniania pasującej do obciążenia (nacinanie fazy lub odcinanie fazy). - Wskazanie ustawionego trybu pracy za pomocą LED. - Włączanie oszczędzające lampy. - Jasność włączania może być trwale zapisana. - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej. - Możliwość aktywacji funkcji łącznika na karty hotelowe: oświetlenie przełącza się po przerwaniu napięcia „wł.” (od wersji indeksu 02). - Możliwość regulacji jasności minimalnej. - Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. - Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem. - Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez. - Ściemniacz przyciskowy. Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x - Kanał na aktor ściemniający 1x. - Kanał na czujnik 1x lub 2x. - Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000. - Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik. - Wybór funkcji modułu podtynkowego:ustawianie sposobu i charakterystyki ściemniania, funkcja łagodnego włączania i wyłączania, funkcja fading, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączeniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe.Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50/60 Hz Tryb gotowości: 0,1 do 0,5 W Moc przyłączeniowa przy 25°C - Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy): typ. 3 do 100 W - Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy): typ. 3 do 400 W - Świetlówka kompaktowa: typ. 3 do 100 W - Żarówki: 20 do 420 W - Lampy halogenowe 230 V: 20 do 420 W - Trafo Tronic: 20 do 420 W - Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (nacinanie fazy): typ. 20 do 100 W - Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy): typ. 20 do 200 W - Transformator uzwojony: 20 - 420 VA - transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED: typowo 20 do 100 VA Wtórniki - Nieoświetlone przyciski mechaniczne: nieograniczona - Wtórnik podtynkowy 2-przewodowy: nieograniczona - Wtórnik podtynkowy 3-przewodowy: maks. 10 Długość przewodu - Obciążenie: maks. 100 m - Wtórnik: maks. 100 m Głębokość montażu: 24 mm Montaż: w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Eksploatacja ściemniacza jest zasadniczo możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre żarówki LED i CFLi wymagają jednakże przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania. - Podczas eksploatacji bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, transformatorów Tronic i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W. - Elektroniczne transformatory i stateczniki do żarówek LED można eksploatować z metodą ściemniania wskazaną przez producenta. - W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5401 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx