KNX Moduł sterujący 1 - 10 V 4x ręczny [222400] Moduł sterujący 1 – 10 V 4x z uruchamianiem ręcznym do KNX DALI, pozostała elektronika Urządzenie modułowe Właściwości: - Moduł sterujący włącza i ściemnia odbiorniki elektryczne wyposażone w interfejs 1 – 10 V. - Do wyboru 5 konfiguracji. Pozwala to na przyporządkowanie 4 pojedynczo sterowanych kanałów ściemniania do wyjść łączeniowych (np. 4 kanały ściemniania przyporządkowane do przekaźnika łączeniowego do sterowania jedną lampą RGBW). - Wyjścia przekaźnikowe, które nie są przyporządkowane żadnemu kanałowi ściemniania, mogą zostać wykorzystane jako wolne kanały wyrobnika załączającego. - Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz na zakończenie programowania ETS. - Uruchamianie ręczne wyjść niezależnie od magistrali z mechanicznym wskazaniem stanu przełączenia. - Opóźnienie aktywnie wysyłanych komunikatów zwrotnych po przywróceniu zasilania magistrali. - Możliwość konfiguracji logicznej funkcji łączeniowej na każdym kanale. - Do trzech centralnych funkcji łączeniowych do wspólnego sterowania wszystkimi kanałami ściemniania i przełączania. - Czas załączenia wyjść przekaźnikowych może być rejestrowany i analizowany przez licznik godzin roboczych. - Możliwy zbiorczy komunikat zwrotny stanów połączenia. Kanały ściemniania - Cztery pojedynczo sterowane kanały ściemniania. - Komunikat zwrotny stanu połączenia i natężenia oświetlenia. - Możliwość ustawienia ściemnianego zakresu natężenia oświetlenia. - Parametryzowana metoda i charakterystyki ściemniania. - Funkcja łagodnego załączania i wyłączania. - Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej. - Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej). Funkcja klatki schodowej umożliwia ustawienie reakcji na koniec czasu załączania. - Możliwość włączenia kanału ściemniania do maks. 10 scen. - Funkcja wypalania umożliwia uruchomienie nowych świetlówek w sposób określony przez producenta żarówek. Tryb wyrobnika załączającego (opcja) - Niezależne załączanie wyjść łączeniowych A2 do A4. - Tryb styku zwiernego lub rozwiernego. - Komunikat zwrotny o stanie połączenia. - Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej. - Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej z funkcją wstępnego ostrzeżenia). - Możliwe włączenie do scen świetlnych. Możliwość ustawienia maks. 10 scen wewnętrznych na każdym wyjściu łączeniowym. - Możliwość konfiguracji cyklicznego monitorowania przychodzących telegramów łączeniowych. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 przekaźnik - Liczba: 4 - Kontakt: na 1 x zamykacz bezpotencjałowy, bistabilny Wyjścia sterujące - Napięcie sterujące: 1 – 10 V - Prąd sterujący na wyjście: maks. 100 mA - Długość przewodu: maks. 500 m przy 0,5 mm² Wyjścia łączeniowe - Napięcie znamionowe: AC 250/400 V - Prąd łączalny 230 V AC1: 16 A - Prąd łączalny 230 V AC3: 10 A - Prąd łączalny 400 V AC1: 10 A - Prąd łączalny 400 V AC3: 6 A - Świetlówki: 16 AX Obciążenia lamp - Żarówki: 3680 W - Lampy halogenowe 230 V: 3680 W - Transformator uzwojony: 2000 VA - trafo Tronic: 2500 W Świetlówki T5/T8 - nieskompensowane: 3680 W - skompensowane równolegle: 2500 W / 200 µF - Układ połączeń Duo: 3680 W / 200 µF Świetlówki kompaktowe - nieskompensowane: 3680 W - skompensowane równolegle: 2500 W / 200 µF Lampy rtęciowe - nieskompensowane: 3680 W - skompensowane równolegle: 3680 W / 200 µF Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Przyłącza - KNX: Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna - 1 – 10 V: Zaciski śrubowe - Obciążenie: Zaciski śrubowe Przekrój przyłącza: maks. 4 mm² Wskazówki: - Elektroniczne stateczniki wytwarzają bardzo wysokie szczyty natężenia prądu. Dlatego należy stosować ogranicznik prądu włączeniowego lub w przypadku większych obciążeń oddzielny stycznik obciążenia. Zakres dostawy: - W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX. Wymiary: Jednostki podziałowe (JP): 4 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2224 00 Urządzenie modułowe Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx