TS4 białe czuj.przyc.4 24 V 1x [5051003] Czujnik przyciskowy 4 24 V pojedynczy Urządzenia do obsługi Gira do KNX Biały Właściwości: - Czujnik przyciskowy 4 do podłączania do systemów sterowania 24 V. - Powierzchnia obsługi wykonana z wysokiej jakości naturalnego materiału o grubości trzech milimetrów (szkło, stal szlachetna, aluminium). - Dwie białe diody stanu na jeden klawisz. - Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wbudowanego czujnika (PT1000). Dane techniczne: przycisk - Napięcie znamionowe: AC/DC 24 V SELV - Obciążalność prądowa: 20 mA na przycisk - Rezystancja wyjściowa: 880 Ω LED - Napięcie znamionowe: DC 24 V SELV - Pobór prądu: ok. 1 mA na diodę Czujnik temperatury: PT1000, klasa B Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 16 mm Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV. - Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com. - Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5051 003 Biały Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 antracytowy czuj.przyc.4 24 V 1x [5051028] Czujnik przyciskowy 4 24 V pojedynczy Urządzenia do obsługi Gira do KNX antracytowy Właściwości: - Czujnik przyciskowy 4 do podłączania do systemów sterowania 24 V. - Powierzchnia obsługi wykonana z wysokiej jakości naturalnego materiału o grubości trzech milimetrów (szkło, stal szlachetna, aluminium). - Dwie białe diody stanu na jeden klawisz. - Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wbudowanego czujnika (PT1000). Dane techniczne: przycisk - Napięcie znamionowe: AC/DC 24 V SELV - Obciążalność prądowa: 20 mA na przycisk - Rezystancja wyjściowa: 880 Ω LED - Napięcie znamionowe: DC 24 V SELV - Pobór prądu: ok. 1 mA na diodę Czujnik temperatury: PT1000, klasa B Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 16 mm Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV. - Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com. - Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5051 028 antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx