Gira TX_44 (IP44) biały mod.nakł.cz.ruchu S3000 2,20 m Std [537566] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m Standard TX_44 Gira One czysta biel Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - Ustawianie progu jasności. - Regulacja 4 stopni czułości. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość: 25, 50, 75, 100% Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Czas opóźnienia: ok. 2 min stały Wysokość montażu do 2,20 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 15 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 10 m Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 10 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 9 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5375 66 czysta biel Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) antracytowy mod.nakł.cz.ruchu S3000 2,20 m Std [537567] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m Standard TX_44 Gira One antracytowy Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - Ustawianie progu jasności. - Regulacja 4 stopni czułości. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość: 25, 50, 75, 100% Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Czas opóźnienia: ok. 2 min stały Wysokość montażu do 2,20 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 15 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 10 m Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 10 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 9 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5375 67 antracytowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) k.alum. mod.nakł.cz.ruchu S3000 2,20 m Std [537565] Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m Standard TX_44 Gira One kolor aluminium Właściwości: - Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia. - Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000. - Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym. - Ustawianie progu jasności. - Regulacja 4 stopni czułości. - W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia. Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000 - Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej. - Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi. Dane techniczne: Kąt rejestracji: 180° Wartość jasności - możliwość regulacji: ok. 5 do 500 lx - stała: Tryb pracy dziennej Czułość: 25, 50, 75, 100% Stopień ochrony - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Czas opóźnienia: ok. 2 min stały Wysokość montażu do 2,20 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 15 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 10 m Wysokość montażu do 1,10 m - Obszar rozpoznawania do przodu: maks. 10 m - Zasięg w każdą stronę: maks. 9 m Temperatura otoczenia: od -20 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5375 65 kolor aluminium Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx