KNX biały Czujnik obecności Standard [210502] Czujka obecności Standard do KNX Sterowanie oświetleniem czysta biel Czujnik obecności do nadzoru obecności (tryb pracy: czujnik obecności), do wykrywania ruchu (tryb pracy: czujnik stropowy) lub do nadzoru przez komunikaty sygnalizacyjne (tryb pracy: sygnalizator) w pomieszczeniach wewnętrznych. Właściwości: - Urządzenie podtynkowe ze zintegrowanym portem magistralnym KNX. - Po zdjęciu pierścienia ozdobnego w stanie zamontowanym dostęp do wglądu i obsługi diody LED do programowania oraz przycisku. - Czujniki PIR: trzy czujniki (skrzyżowane wejścia promieni), zintegrowany czujnik jasności. - Element nastawczy do ręcznej korekty czułości. - Możliwość konfiguracji czułości. - Element nastawczy czułości w urządzeniu z możliwością dezaktywacji w oprogramowaniu. - Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania). - Jeden konfigurowalny blok funkcyjny. - Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania). - Możliwość regulacji trybu pracy: czujnik stropowy, czujnik obecności, sygnalizator. - Pojedyncze urządzenie, urządzenie podstawowe, regulowany wtórnik. - Tryb pracy w przypadku pojedynczego urządzenia wzgl. urządzenia podstawowego: automatyka, półautomatyka (ręczne ZAŁ./automatyczne WYŁ. wzgl. automatyczne ZAŁ/ręczne WYŁ.). - Dwa wyjścia (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności). - Wyjście (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności): włączanie, funkcja oświetlenia klatki schodowej, włączanie z pozycją wymuszoną, czujnik wartości ściemnienia, wtórnik scen świetlnych, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości jasności, tryb pracy temperaturowej. - Możliwość ustawienia poziomu zmroku poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie. - Dodatkowe opóźnienie wysyłania poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny. - Adaptacyjny czas opóźnienia (dodatkowe opóźnienie wysyłania z możliwością samoczynnego uczenia się). - Krótkotrwała funkcja obecności. - Komunikat zwrotny poziomu zmroku. - Funkcja blokowania. - Uruchamianie ręczne czujnikiem przyciskowym (oddzielny obiekt komunikacyjny). - Natężenie oświetlenia wyłączeniowe (w czujniku obecności) poprzez przyuczanie. - Pomiar rozpiętości czasowej po ostatnim ruchu. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Wysokość montażu: 2,20 m do 5 m Kąt rejestracji: 360° Wysokość montażu 3 m - Zakres wykrywania: Ø ok. 20 m Czujnik jasności - Zakres pomiarowy: 0 do 2000 luksów - Zakres wykrywania: Ø 2 m Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Względna wilgotność powietrza: 5 do 93% (bez kondensacji) Klasa ochronności: III Głębokość montażu: 20 mm Wskazówki: - Czujnik obecności nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych VdS. - Montaż na stropach stałych w puszcze instalacyjnej lub obudowie natynkowej. Zakres dostawy: - Zaślepka nasadzana do ograniczenia pola rejestracji zawarta w zakresie dostawy. - W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX. Wymiary w mm: Ø 103 x H 50 x Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2105 02 czysta biel Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx