Moduł podtynk. ściem.pt.LED 20-200 W wył.obr. [030000] Ściemniacz podtynkowy do lamp LED z wyłącznikiem obrotowym DALI, pozostała elektronika 20 – 200 W Właściwości: - Załączanie i ściemnianie lamp żarowych, wysokonapięciowych lamp halogenowych i wysokonapięciowych lamp LED ze ściemniaczem fazowym. - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe z bezpiecznikiem czułym. - Z zaciskami śrubowymi. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz Moc przyłączeniowa przy 25°C - Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy): typ. 3 do 40 W - Żarówki: 20 do 200 W - Lampy halogenowe 230 V: 20 do 200 W Głębokość montażu: 32 mm Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Wskazówki: - W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 0300 00 20 – 200 W Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx