KNX Łączn mediów RF/TP / wzmacniacz RF [511000] Konwerter mediów KNX RF/TP lub wzmacniacz RF Gira KNX RF modułowy plus Za pomocą urządzeń systemowych KNX RF poprzez ETS można zintegrować i ustawić parametry czujników przyciskowych KNX RF oraz nadajników ręcznych KNX RF w strukturze KNX. Właściwości: - Interfejs łączący urządzenia przewodowe (TP) i radiowe KNX RF. - Możliwość skonfigurowania w ETS jako konwertera mediów lub wzmacniacza. - Projektowanie, uruchomienie i ustawienie parametrów następuje poprzez ETS (wersja 5 lub nowsza). - Obsługa komunikacji KNX Data Secure (komunikaty KNX Data Secure mogą być przetwarzane i filtrowane, przekazywane lub blokowane zgodnie z ustawieniami). - Szybka komunikacja pomiędzy produktami KNX w linii głównej i linią (wsparcie Long Frame od ETS5). Dane techniczne: Medium KNX: RF1.R, TP1-256 Tryb uruchomienia: Tryb S Napięcie znamionowe: Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Częstotliwość radiowa: 868,3 MHz Moc nadawcza: maks. 20 mW Zasięg (na zewnątrz): ok. 100 m Wskazówki: - Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure. Zakres dostawy: - Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zakresie dostawy. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5110 00 modułowy plus Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx