KNX Interfejs danych RF (pamięć USB) [512000] Złącze danych KNX RF (pamięć USB) Gira KNX RF Pamięć USB Za pomocą urządzeń systemowych KNX RF poprzez ETS można zintegrować i ustawić parametry czujników przyciskowych KNX RF oraz nadajników ręcznych KNX RF w strukturze KNX. Właściwości: - Urządzenie służy jako interfejs bezprzewodowej komunikacji między komputerem a urządzeniem KNX poprzez KNX RF (radio). - Połączenie między komputerem następuje poprzez port USB (USB 2.0 typ A). - Za pomocą pamięci USB można wykonywać adresowanie, programowanie i diagnostykę urządzeń KNX poprzez oprogramowanie rozruchowe od wersji ETS5. Dane techniczne: Medium KNX: RF1.R Tryb uruchomienia: Tryb S Zasilacz: DC 5 V poprzez port USB Wersja USB: 2.0 lub nowsza Przyłącze USB: Typ A Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Wilgotność względna: Maks. 80% (bez kondensacji) Częstotliwość radiowa: 868,3 MHz Moc nadawcza: maks. 20 mW Zasięg (na zewnątrz): ok. 100 m Wskazówki: - Odpowiedni do komputerów i laptopów z systemem operacyjnym Windows. - Automatyczna instalacja komunikacji z komputerem poprzez profil HID. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5120 00 Pamięć USB Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx