KNX urz.mod. routera IP KNX [216700] Router IP do KNX System KNX Gira Urządzenie modułowe Właściwości: - Połączenie linii KNX za pomocą sieci do przesyłu danych przy wykorzystaniu protokołu internetowego (IP). - Sprzężenie z systemem KNX razem z Gira HomeServer lub Gira FacilityServer. - Filtrowanie i przekazywanie komunikatów. - Zastosowanie jako urządzenie sprzęgające linie i obszary. - Zastosowanie jako zegar dla KNX. - Zapis telegramów KNX na karcie microSD. - KNX Data Secure i KNX IP Secure do bezpiecznej i zabezpieczonej przed manipulacją komunikacji w KNX. - Możliwe maks. cztery równoczesne połączenia tunelowe. - Niezawodna komunikacja do automatycznej korekty porzuconych telegramów w WLAN (Reliable Communication). Dane techniczne: Medium KNX: KNXnet/IP i TP1-256 Napięcie znamionowe: DC 24 do 30 V komunikacja IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Obsługiwane protokoły: ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management) Karta microSD: do 32 GB Przyłącza - IP: Gniazdo RJ45 - KNX: Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna Temperatura otoczenia: od 0 °C do +45 °C Wskazówki: - Zasilanie przez zewnętrzne źródło DC 24 V lub niedławione wyjście zasilaczy Gira do KNX. - Do aktualizacji oprogramowania producenta potrzebny jest Gira Projekt Assistent Gira (GPA). GPA jest bezpłatnie dostępny wśród dokumentów do pobrania Gira. Zakres dostawy: - Karta microSDnieznajduje się w zakresie dostawy. Wymiary: Jednostki podziałowe (JP): 2 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2167 00 Urządzenie modułowe Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx