System Domofon Wzmacniacz wideo [122200] Wzmacniacz wideo Urządzenia systemowe Gira Właściwości: - Wzmacniacz wideo służy do przedłużenia zasięgu systemów domofonowych Gira z funkcją wideo. - Podnosi on poziom wchodzącego sygnału wideo do maksymalnego dozwolonego poziomu magistrali i podaje go do wyjścia. Dzięki temu kompensowane jest tłumienie przewodów od źródła sygnału wideo do wejścia wzmacniacza wideo. Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu - Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej). - Podtynkowy (w puszce instalacyjnej). - Jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego). Dane techniczne: Zasilanie: DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.) Przyłącza - Dwużyłowy przewód magistralny IN: 2 x zacisk śrubowy - Magistrala 2-przewod. OUT: 2 x zacisk śrubowy Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C Wskazówki: - Za pomocą wzmacniacza wideo można zwiększyć maksymalną długość przewodu pomiędzy bramofonem a unifonem ze 100 do 300 m. - Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ wzmacniacz wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów. Zakres dostawy: - Z dołączonym adapterem modularnym. Wymiary w mm: Wzmacniacz wideo: S 36 x H 52 x G 27 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1222 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx