Elektronika zasilacz DC 24 V 700 mA urz.mod. [257000] Zasilacz DC 24 V 700 mA Urządzenia systemowe Gira Urządzenie modułowe Dane techniczne: Napięcie znamionowe - pierwotny: AC 230 V, 50 Hz Napięcie znamionowe wtórne - wtórny: DC 24 V SELV Prąd znamionowy wtórny: 0,7 A Bezpiecznik: automatyczny reset elektroniczny Temperatura otoczenia: od -5 °C do +40 °C Wymiary: Jednostki podziałowe (JP): 6 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2570 00 Urządzenie modułowe Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx