Gira F100 biały Natynk.stacja dom. [1250112] Unifon natynkowy Gira F100 czysta biel z połyskiem Właściwości: - Całkowicie wstępnie zmontowany unifon natynkowy. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż. - Duży wybór odmian stylistycznych dzięki integracji z programem stylistycznym, co powoduje jednolity wygląd domofonii i instalacji elektrycznej. - Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki. - Łatwy montaż za pomocą wtykanych zacisków śrubowych na płycie montażowej. Styk z unifonem powstaje z chwilą nałożenia unifonu na płytę montażową. - Prosty demontaż unifonu podczas prac renowacyjnych. - Otwory mocujące do montażu. - Transmisja sygnałów i zasilanie unifonu poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny. - Połączenie równoległe maksymalnie trzech unifonów (przy zasilaniu dwużyłowym przewodem magistralnym). - Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania. - Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra. - Dobór pięciu różnych melodii dzwonka, które mogą zostać indywidualnie przyporządkowane poszczególnym przyciskom przywoławczym. - Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle). - Funkcja przebijania przy głośnych dźwiękach z otoczenia podczas połączenia głosowego. - Blokada podsłuchiwania. - Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu. Przyciski obsługi unifonu natynkowego sterują poniższymi funkcjami w połączeniu z wyrobnikiem załączającym lub wyrobnikiem załączającym podtynkowym: - Załączanie światła i innych funkcji. - Uruchamianie rygla drzwiowego. - Ustawianie melodii dzwonka. - Załączanie i wyłączanie dzwonka. - Przyjmowanie rozmowy. - Przełączanie na simpleks. - Regulacja głośności dzwonka i głośnika. Dane techniczne: Zasilanie: DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.) Temperatura otoczenia: od 0 °C do +50 °C Przyłącza - Magistrala 2-przewodowa: 2 x zacisk śrubowy - Przycisk dzwonkowy: 2 x zacisk śrubowy Wskazówki: - Montaż bez ramki możliwy. - Do montażu w połączeniu z System 55 Gira F100 wymagana jest podwójna ramka z przegrodą. - Do montażu na puszce instalacyjnej potrzebna jest ramka. - Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami(np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy). Wymiary w mm: System 55: S 55 x H 127 x G 20 Gira F100: S 70 x H 142 x G 20 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1250 112 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx