Gira F100 biały reg.obj. I/F przycisku 4x KNX [2101112] Regulator obiektu z interfejsem przycisku 4x do KNX Gira F100 czysta biel z połyskiem Regulatory ciągłe podtynkowe i regulatory obiektu łączą funkcje złącza magistralnego do KNX, regulatora temperatury w pomieszczeniach z wprowadzaniem wartości zadanych i wejścia binarnego. Właściwości: - Do wejścia binarnego można podłączyć cztery styki bezpotencjałowe. - Wejście 1 może zostać wykorzystane do podłączenia czujnika zdalnego pomiaru temperatury w podłodze. - Dwa wejścia mogą być parametryzowane jako wyjścia (maks. 0,8 mA). - Funkcja regulatora służy do regulacji temperatury. Regulator za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego czujnika temperatury rejestruje temperaturę pomieszczenia i przetwarza ją wraz z regulowaną wartością zadaną temperatury na wielkość nastawczą. Dzięki temu można sterować napędami nastawnika z ciągłym, jak również z załączanym sygnałem nastawczym. Regulator - 5 trybów pracy: Komfort, gotowości, nocny, zabezpieczenia przeciw zamarzaniu wzgl. przed gorącem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy). - Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe. - Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących. - Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) wzgl. zablokowania regulatora lub obsługi regulatora. - Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny). - Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.). - Rejestracja temperatury poprzez wewnętrzny i/lub zewnętrzny czujnik (tworzenie wartości średnich dla dużych pomieszczeń). Wejścia - Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść. - Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść. - Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku. - Ograniczenie współczynnika komunikatów. - Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji). - Funkcja ściemniania: Obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a załączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysyłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu. - Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji. - Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją wzgl. bez funkcji zapisu. - Funkcja czujnika temperatury: Jeden kanał interfejsu przycisku może być używany jako zewnętrzny czujnik temperatury dla regulatora temperatury pomieszczenia. Wyjścia - Niezależne załączanie maks. 2 wyjść. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Długość przewodu - Wejścia i wyjścia: maks. 5 m - Czujnik temperatury: maks. 50 m Głębokość montażu: 23 mm Wskazówki: - Oddzielne złącze magistralne nie jest konieczne. - W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej. - Regulator obiektu nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2101 112 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx