Gira F100 biały Reg temp 230 V+sonda ogrz. podłogowe [0394112] Regulator temperatury w pomieszczeniu 230/10 (4) A~ ze stykiem zwiernym i czujnikiem do elektrycznego ogrzewania podłogowego Gira F100 czysta biel z połyskiem Właściwości: - W ciągu godziny ciągłego ogrzewania regulator temperatury w pomieszczeniu automatycznie przerywa na 5 min proces grzewczy (ogrzewanie zostaje wyłączone. Wymóg wg EN 50559). Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz Prąd znamionowy: 10 (4) A Normatywne napięcie udarowe: 4 kV Moc przyłączeniowa: 2200 W Obniżenie nocne: ok. 4 K Klasa energetyczna: IV = 2% Temperatura otoczenia: 0°C do +25°C Lity przewód - Przekrój przyłącza: 1 do 2,5 mm² Czujnik zdalny - Przewód przyłączeniowy: 4 m - z możliwością przedłużenia: maks. 50 m - z możliwością przedłużenia: 2 x 1,5 mm² Wskazówki: - Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub. - Płaskie wykonanie. - Czujnik zdalny układać w podłodze w pustej rurce. - Przewód zasilający czujnika zdalnego z możliwością przedłużenia do 50 m przewodem dwużyłowym (2 x 1,5 mm²). Zakres dostawy: - Czujnik w kapturku z tworzywa sztucznego znajduje się w zakresie dostawy. Wymiary w mm: Czujnik: Ø 8,5 x W 40 x Fabrykat: Gira Nr katalogowy 0394 112 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx