Gira F100 biały RTP 24 V styk roz. [0391112] Regulator temperatury w pomieszczeniu 24/10 (4) A~ ze zestykiem rozwiernym Gira F100 czysta biel z połyskiem Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 24 V Prąd znamionowy: 10 (4) A Moc przyłączeniowa: ok. 240 W Różnica temperatur przełączania: ok. 0,5 K Obniżenie nocne: ok. 4 K Klasa energetyczna: I = 1 % Głębokość montażu: 25 mm Temperatura otoczenia: +5 °C do +30 °C Wskazówki: - Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub. - Płaskie wykonanie. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 0391 112 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx