System 55 Lampka sygnalizacyjna LED czerw./ziel. [117100] Lampa sygnalizacyjna LED 230 V~ czerwono-zielona System 55 Gira Właściwości: - Za pomocą lampy sygnalizacyjnej można realizować proste sygnalizacje na przykład do gabinetów lekarskich, pomieszczeń konferencyjnych lub pokoi hotelowych. - Cała dostępna powierzchnia obsługi o wymiarach 55 x 55 mm, podzielona na górną połowę dla koloru czerwonego i dolną połowę dla koloru zielonego, jest jednolicie oświetlona. - Obie połowy mogą być sterowane oddzielnie, np. poprzez łącznik podwójny. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz Pobór mocy: 1,0 W / 5,6 VA Natężenie światła - Czerwony: 0,1 cd - Zielony: 0,3 cd Głębokość montażu: 30 mm Przekrój przyłącza - maksimum: 2,5 mm² Temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C Zakres dostawy: - Z dołączonymi dwiema tabliczkami opisowymi „Bitte warten” / „Bitte eintreten” i „Do not disturb” / „Make up room”. Wymiary w mm: Dostępna powierzchnia obsługi: S 55 x H 55 x Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1171 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx