System 3000, obudowa czujnika jasności i temperatury Artykuł wycofywany z produkcji
szary
5467 00
4010337096351
1
02
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.
Cechy Obudowa natynkowa przystosowana do wklejenia czujników jasności i temperatury BT Systemu 3000. Obudowa natynkowa z poliwęglanu, kolor podobny do RAL 7035. Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu jest zadrukowana na czarno z miejscem pozostawionym na czujnik jasności. Dane techniczne Stopień ochrony IP66 Temperatura otoczenia -15°C do +55°C Wymiary szer. x wys. x gł. 100 × 52 × 37 mm
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych