Huset mitt
0
NO
Koble og trykke
Ny
Vippe
Ny
Rett vippe
Ny
Vippe med tekstfelt
Ny
Vippe med stort tekstfelt
Ny
Vippe med symbol
Ny
Vippe med påskrift
Ny
Vippe med stort tekstfelt og stort, følbart symbol
Ny
Vippe med symbol og tekstfelt
Dørklokke
Ny
Vippe med stort tekstfelt og symbol
Dørklokke
Ny
Vippe, dobbel
Ny
Vippe, dobbel rett
Ny
Vippe, dobbel med kontrollvindu
Ny
Vippe dobbel med pilsymbol
Ny
Vippe, dobbel med pilsymboler
Ny
Vippe med kontrollvindu
Ny
Rett vippe med kontrollvindu
Ny
Vippe med kontrollvindu og tekstfelt
Ny
Vippe med kontrollvindu og symbol
Lys
Ny
Vippe med kontrollvindu og symbol
Stikkontakt
Ny
Vippe med kontrollvindu og påskrift "Heizung Ein/Aus"
Ny
Deksel med kontrollvindu for snorbryter
Ny
Deksel med kontrollvindu for snor-trykknapp
Ny
Hotellkortbryter 10 A 250 V~
Lukker 1-polet med N-klemme
Ny
Vippebryter 10 AX 250 V~ med vippe, dobbel for indikering av hotellromstatus
Vippetrykkbryter 3-dobbel 10 A 250 V~med vipper
Lukkekontakt 1-polet
Vippebryter British Standard (BS EN 60669-1) 3-kanals med vipper
Universal-utkoblingsvendebryter
Vippebryter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~med vippe og kontrollys
Utkoblingsbryter 2-polet
Bryterfront med dreieknapp for 3-trinnsbryter
Nullstilling
LED-signallys 230 V~ rødt/grønt
System 3000 betjeningsmodul
System 3000 betjeningsmodul pilsymboler
System 3000 betjeningsmodul, dobbel
System 3000 betjeningsmodul BT
eNet trådløs betjeningsmodul
eNet trådløs betjeningsmodul pilsymboler
eNet trådløs betjeningsmodul Memory
eNet trådløs betjeningsmodul Memory pilsymboler
Tastsensor 2, enkel 24 V potensialfri med tekstfelt
Tastsensor 2, 3-dobbel 24 V potensialfri med tekstfelt
Jordfeilbryter 30 mA
Deksel med festeplate for feste av kommando- og varslingsenheter (Ø 22,5 mm)
Deksel med festeplate for feste av trykknapper og sopptrykknapper (Ø 22,5 mm)
Bryterfront med dreieknapp for tidsbryter og persiennebryter eller -knapp
Bryterfront med dreieknapp for persiennebryter eller -knapp
Deksel for nøkkelbryter og nøkkeltrykknapp
Blinddeksel med festeplate
Deksel med kontrollvindu for snorbryter
Deksel med dreieknapp for 3-trinnsbryter
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
Gira System 55
Koble og trykke