Huset mitt
0
NO
Koble og trykke
Trykkbryter 10 AX 250 V~ med vippe
Trykkbryter 10 AX 250 V~med rett vippe
Trykkbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe
Trykkbryter 10 AX 250 V~med dobbel rett vippe
Trykk-kontrollbryter 10 AX 250 V~ med vippe
Trykk-kontrollbryter 10 A 250 V~med rett vippe
Universal-utkoblingsvendebryter
Vippetrykkbryter 3-dobbel 10 A 250 V~med vipper
Lukkekontakt 1-polet
Trykknapp 10 A 250 V~ med rett vippe
Vendebryter 1-polet
Trykknapp 10 A 250 V~ med rett vippe med kontrollvindu
Vendebryter 1-polet
Vippebryter10 AX 250 V~ med vippe
Vippebryter 10 AX 250 V~med dobbel vippe
Vippebryter 10 A 250 V~med vippe
Lukkekontakt 1-polet
Vippebryter British Standard (BS EN 60669-1) 3-kanals med vipper
Utkoblingsbryter
Vippebryter British Standard (BS EN 60669-1) 3-kanals med vipper
Universal-utkoblingsvendebryter
Vippebryter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~med vippe og kontrollys
Utkoblingsbryter 2-polet
Vippe
Vippe med påskrift
Vippe med påskrift
Vippe med tekstfelt
Vippe med stort tekstfelt
Vippe med symbol
Vippe med stort tekstfelt og stort, følbart symbol
Vippe med symbol og tekstfelt
Dørklokke
Vippe med stort tekstfelt og symbol
Dørklokke
Vippe, dobbel
Vippe, dobbel, komplett med tetningssett IP44
Standard 55, Gira E2
Vippe, dobbel med kontrollvindu for vippe-kontrollbryter
Vippe dobbel med pilsymbol
Vippe, dobbel med pilsymboler
Vippe med kontrollvindu
Vippe med kontrollvindu og tekstfelt
Vippe med kontrollvindu og symbol
Lys
Vippe med kontrollvindu og symbol
Stikkontakt
Vippe med stort kontrollvindu
Vippe med stort tekstfelt og symbol
Lys
Bryterfront med dreieknapp for 3-trinnsbryter
Nullstilling
Deksel med kontrollvindu for snorbryter
Hotellkortbryter 10 A 250 V~ med tekstfelt
Vendebryter 1-polet
Vippebryter 10 AX 250 V~ med vippe, dobbel for indikering av hotellromstatus
LED-signallys 230 V~ rødt/grønt
System 3000 betjeningsmodul
System 3000 betjeningsmodul pilsymboler
System 3000 betjeningsmodul, dobbel
System 3000 betjeningsmodul BT
eNet trådløs betjeningsmodul
eNet trådløs betjeningsmodul pilsymboler
eNet trådløs betjeningsmodul Memory
eNet trådløs betjeningsmodul Memory pilsymboler
Tastsensor 2, enkel 24 V potensialfri med tekstfelt
Tastsensor 2, 3-dobbel 24 V potensialfri med tekstfelt
Jordfeilbryter 30 mA
Deksel med festeplate for feste av kommando- og varslingsenheter (Ø 22,5 mm)
Deksel med festeplate for feste av trykknapper og sopptrykknapper (Ø 22,5 mm)
Blinddeksel med festeplate
Bryterfront med dreieknapp for tidsbryter og persiennebryter eller -knapp
Bryterfront med dreieknapp for persiennebryter eller -knapp
Deksel for nøkkelbryter og nøkkeltrykknapp
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
Gira System 55
Koble og trykke