Tastsensor 3 Plus 5-dobbel (2+3) for KNX
System 55, med oppstartsvippe

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5145 00
4507132
5145 00
4507132
EAN 4010337086895
PE 1
PS 06
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering på busstilkobling 3 eller busstilkobling 3 ekstern føler.
  • Skrukobling beskytter mot demontering.
  • Grafikkdisplay med bakgrunnsbelysning og mange visningsmuligheter, f.eks. temperatur, klokkeslett, dato, alarm- og infotekster.
  • To flerfargede status-LED-er per betjeningspanel.
  • Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan parametreres via ETS.
  • Tekstfeltbelysning for vippesett med tekstfelt.
  • Intern temperaturføler for måling av lokal romtemperatur.

Tastsensorens egenskaper:

  • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
  • Vippefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse, 2-kanals betjening og manuell viftestyring.
  • Knappfunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse, 2-kanals betjening, regulatorunderenhet, regulatorbetjening, betjening av oppvarmingstidsur og manuell viftestyring.
  • Regulatorforlengelse eller regulatorbetjening: Driftsmodus-omkobling, (definert valg av en driftsmodus eller skifte mellom ulike driftsmoduser ved regulatorforlengelse) skifte tilstedeværelsestilstand, forskyvning av nominell verdi.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte knappe- eller vippefunksjoner.
  • Viser en alarmmelding ved at samtlige LED-er blinker.
  • Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan konfigureres samlet eller separat. En overlagret funksjon kan aktiveres via bussen. Dermed kan farge og visningsformasjon for de enkelte status-LED-ene endres avhengig av prioritet.
  • Tekstfeltbelysning PÅ, AV, automatisk AV eller kobles inn/ut via objekt.
  • Kommunikasjonsobjekt for lysstyrkekontroll for status-LED-ene, tekstfeltbelysning og display-bakgrunnsbelysning.

Romtermostat-egenskaper:

  • Driftsmåter: komfort, standby, natt og frost- eller varmebeskyttelse med respektive nominelle temperaturverdier (for oppvarming og/eller kjøling).
  • Komforten kan forlenges med tilstedeværelsesknappen.
  • Veksel av frost- hhv. varmebeskyttelse via vindusstatus eller via automatisk frostbeskyttelse.
  • Termostat-informasjon vises på apparatets display.
  • Én eller to regulatorkretser etter valg.
  • Forskjellige reguleringsmåter kan konfigureres for hvert oppvarmings- eller kjøletrinn: PI-regulering (jevn eller koblende PBM) eller 2-punktsregulering (koblende).
  • Reguleringsparameter for PI-regulator og 2-punktsregulator kan stilles inn.
  • Intern temperatursensor og opptil to eksterne temperatursensorer (1 x objekt, 1 x med ledning) mulig for måling av romtemperatur.
  • Ekstern trådbundet fjernføler ved gulvvarme kan fås som tillegg.
  • Oppvarmingstidsur med 28 koblingstidspunkt.

LC-displayets egenskaper:

  • Grafikk-display med LED-bakgrunnsbelysning som kan slås på og av.
  • Visning i ett eller to områder.
  • Displaytekst på følgende språk: tysk, engelsk, nederlandsk, norsk, russisk og polsk. Ytterligere språk finnes på Internett.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Beskyttelsesklasse:
III

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.

Leveringsomfang

  • Blankotekstskilt er vedlagt.
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
Tastsensor 3 plus 2-/5-kanal
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5142 00
5145 00

PDF, 1.441 Kb

Laste


Tastsensor 3 plus 5-kanal (2+3) (fra indeks I05)
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0f.

Bestillingsnr 5145 00

VD5, 5.554 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Display languages
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2042 ..
2043 ..
2046 ..
5142 00
5145 00

PDF, 250 Kb

Laste


Display languages
Software

Software.

Bestillingsnr 2042 ..
2043 ..
2046 ..
5142 00
5145 00

ZIP, 536 Kb

Laste


Gira push button sensor 3
Product information

Product information
Gira push button sensor 3
Controlling the Gira KNX / EIB
electrical installation
Order no. 17171 90

Bestillingsnr

PDF, 441 Kb

Laste


Push button sensor 3 plus 2-/5-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5142 00
5145 00

PDF, 1.442 Kb

Laste


Push button sensor 3 plus 2-/5-gang (from index I05)
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5142 00
5145 00

PDF, 7.704 Kb

Laste


Push button sensor 3 plus 5-gang (2+3) (from index I05)
Product database

Product database from ETS3.0f.

Bestillingsnr 5145 00

VD5, 5.554 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger