Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 3000 relékoblingsinnsats


Bestillingsnr 5403 00
1400325
EAN 4010337048282
PE 1
PS 02

Nyhet.
Erstatter 0853 00.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

En av de påfølgende artiklene:

Egenskaper

  • Kobling av belysninger og enfasede motorer.
  • Adaptiv nullpunktskobling.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant.
  • Testdrift for funksjonstesten.
  • Drift med nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 til 0,5 W

Koblingsstrøm ohmsk:
16 A (AC1)

Tilkoblingseffekt ved 35 °C
HV-LED-lamper:
vanl. 500 W
Kompaktlysrør:
vanl. 500 W
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2300 W
Gira-Tronic-transformatorer:
1500 W
viklet transformator:
1000 VA
Lysrør, ukompensert:
1200 VA

Koblingsstrøm motorer:
6 A

Kapasitiv last:
920 VA (115 µF)

Etterløpstid:
uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 35 °C skal man redusere tilkoblet last.
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
Revit fil

Laste
Bestillingsnr
540300
Filformat
RFA
Filstørrelse
436 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
540300
Filformat
RFA
Filstørrelse
15 Kb

Relékoblingsinnsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5403 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
451 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
540300
Filformat
RFA
Filstørrelse
436 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
540300
Filformat
RFA
Filstørrelse
15 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.415 Kb

Relay switching insert
Operating instructions

User manual.

Laste
Bestillingsnr
5403 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
450 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten