System 3000 touchpåsats
System 55

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5365 01
5365 01
EAN 4010337096856
PE 1/5
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 5365 03
5365 03
EAN 4010337096863
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5365 28
5365 28
EAN 4010337096894
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5365 26
5365 26
EAN 4010337096870
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 5365 005
5365 005
EAN 4010337096917
PE 1/5
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 5365 015
5365 015
EAN 4010337107071
PE 1/5
PS 02
rustfritt stål
Bestillingsnr 5365 600
5365 600
EAN 4010337096900
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Styres med lett berøring eller sveiping på brukergrensesnittet.
  • Tre lysstyrkeverdier kan lagres, med System 3000 dimmeinnsats.
  • Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats.
  • Sperrefunksjon, med System 3000 persiennestyreinnsats.
  • Statusvisning via LED-lyslist som viser lysstyrke eller avskjermingsposisjon.
  • Permanent eller kortvarig statusvisning (statusvisningen slukker etter 5 sekunder uten berøring).
  • Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats eller 3-tråds underenhetsinnsats.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
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
Touchpåsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5365 ..

PDF, 390 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Touch top unit
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5365 ..

PDF, 391 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger