Tronic-trafo universal kompakt konstruksjon 20 – 105 W
20 – 105 W

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
20 – 105 W
Bestillingsnr 0371 00
6630105
0371 00
6630105
EAN 4010337371007
PE 1
PS 04
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2021.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Dimbar med Gira LV-dimmer (minimumslast = 50 W), Gira Tronic-dimmer eller Gira universaldimmer (fra R2).
  • Utkobling med automatisk ny start etter at kortslutning er utbedret.
  • Overbelastnings- og overtemperaturvern.
  • Automatisk effektreduksjon eller utkobling ved ytterligere oppvarming.
  • Automatisk ny start etter avkjøling.
  • Kortslutningssikker.
  • Med skrueklemmer.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230/240 V, 50/60 Hz
sekundær:
AC 11,8 V, ca. 40 kHz

Tilkoblingseffekt:
20 til 105 W

Ledningslengde sekundær:
maks. 2 m

Omgivelsestemperatur:
maks. +45 °C

Merknader

  • Sikkerhetstransformator iht. VDE 0712/24.

Mål i mm

B 105 H 50 T 29

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Tronic-trafo universal
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 0371 00
0378 00

PDF, 117 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Tronic universal transformer
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0371 00
0378 00

PDF, 109 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger