EnOcean Trådløs veggsender 2-kanals
System 55


kremhvit glanset
Bestillingsnr 2422 01
EAN 4010337060420
PE 1
PS 02

renhvit glanset
Bestillingsnr 2422 03
EAN 4010337060437
PE 1
PS 02

antrasitt
Bestillingsnr 2422 28
EAN 4010337060468
PE 1
PS 02

aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2422 26
EAN 4010337060444
PE 1
PS 02

svart matt
Bestillingsnr 2422 005
EAN 4010337037095
PE 1
PS 02

Valgfri reservedel

Egenskaper

  • Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i EnOcean trådløst system.
  • Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.

Tekniske data

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Rekkevidde
i åpent område:
opptil 300 m
i bygninger:
ca. 30 m

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +65 °C

Luftfuktighet:
0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Dette produktet er ikke egnet for eNet. Gira EnOcean-sendere er kompatible med aktuatorer fra andre leverandører.

Leveringsomfang

  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og limpunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
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
EnOcean trådløs veggsender
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
2421 ..
2422 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
622 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

EnOcean wireless wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2421 ..
2422 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
621 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten