eNet trådløs dimmeaktuator enkel
20–500 W/VA

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5430 00
4509289
5430 00
4509289
EAN 4010337774259
PE 1
PS 42
 

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

Server DIN Tråd. mottakermodul DIN

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs dimmemodul mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer elektrisk last fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet-serveren via en dataledning.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres.
  • Scenedrift.
  • Statusvisning med LED.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
  • Kortslutnings- og overtemperaturvern.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.

Kan stilles inn med eNet-server:

  • Maksimal lysstyrke.
  • Dimmeprosedyre.
  • Dimmehastighet.
  • Etterløpstid.
  • Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- hhv. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Effekttap:
maks. 4 W

Standby:
maks. 0,3 W

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
20 til 500 W
HV-halogenlamper:
20 til 500 W
viklet transformator:
20 til 500 VA
viklet transformator med NV-LED:
20 til 100 VA
Tronic-trafo:
20 til 500 W
elektronisk transformator med NV-LED:
type 20 inntil 100 W
LED-lamper:
vanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 100 W

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm

Lengde på dataledningen:
maks. 3 m

Merknader

  • En eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet-server kreves for drift av denne tavlemonterte enheten.

Mål

Delingsenheter (TE): 2

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit fil

Bestillingsnr 543000

RFA, 352 Kb

Laste


IFC fil

Bestillingsnr 543000

RFA, 24 Kb

Laste


Trådløs dimmeaktuator 1-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5430 00

PDF, 429 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


Wireless dimming actuator, 1-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5430 00

PDF, 429 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger