Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

Tronic-trafo universal kompakt konstruksjon 20 – 105 W
20 – 105 W


20 – 105 W
Bestillingsnr 0371 00
6630105
EAN 4010337371007
PE 1
PS 04

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Dimbar med Gira LV-dimmer (minimumslast = 50 W), Gira Tronic-dimmer eller Gira universaldimmer (fra R2).
  • Utkobling med automatisk ny start etter at kortslutning er utbedret.
  • Overbelastnings- og overtemperaturvern.
  • Automatisk effektreduksjon eller utkobling ved ytterligere oppvarming.
  • Automatisk ny start etter avkjøling.
  • Kortslutningssikker.
  • Med skrueklemmer.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230/240 V, 50/60 Hz
sekundær:
AC 11,8 V, ca. 40 kHz

Tilkoblingseffekt:
20 til 105 W

Ledningslengde sekundær:
maks. 2 m

Omgivelsestemperatur:
maks. +45 °C

Merknader

  • Sikkerhetstransformator iht. VDE 0712/24.

Mål i mm

B 105 H 50 T 29
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
Tronic-trafo universal
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
0371 00
0378 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
117 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Tronic universal transformer
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
0371 00
0378 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
109 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten