Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 3000 tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor påsatt 360°-modul Bluetooth


hvit
Bestillingsnr 5377 02
EAN 4010337052227
PE 1
PS 02

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Betjening med underenhetsinnsats 2-tråds, 3-tråds eller mekanisk tast.
  • Deksel for begrensning av registreringsområdet.
  • Takmontering på System 3000 innfelt innsats.

Med System 3000 koblingsinnsats

  • Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Permanentlysregulering.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul og Gira Bluetooth-appen.
  • Grunnlysfunksjon.
  • Nattlysfunksjon.

Funksjoner med Gira Bluetooth-appen

  • Innstilling av apparatet som tilstedeværelsesmelder eller bevegelsesdetektor.
  • Innstilling av lysstyrketerskelen.
  • Innstilling av følsomheten til de tre PIR-sensorene.
  • Innstilling av etterløpstid.
  • Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Dagmodus.
  • Gåtest.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Tidsurfunksjon.
  • Alarmfunksjon.

Tekniske data

Registreringsvinkel:
360°

Monteringshøyde
minimal:
2,20 m
maksimal f. bevegelsesdetektor:
6,00 m
maksimal f. tilstedeværelsesmelder:
3,50 m

Registreringsområde ved monteringshøyde 2,20 m
Tilstedeværelsesmelder:
Ø maks. 3,50 m

Registreringsområde ved monteringshøyde 3 m
Bevegelsesdetektor:
Ø maks. 20 m
Tilstedeværelsesmelder:
Ø maks. 8 m

Følsomhet:
0, 25, 50, 75, 100%

Lysstyrkenivå
Bevegelsesdetektor:
ca. 5 til 500 lux (og dagmodus)
Tilstedeværelsesmelder:
ca. 5 til 1000 lux (og dagmodus)

Korttidsdrift
Impulsvarighet:
ca. 0,5 s
Impulspause:
ca. 3 s

Senderekkevidde:
type 10 m

Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Mål i mm

Ø 103 H 66
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
Revit fil

Laste
Bestillingsnr
537702
Filformat
RFA
Filstørrelse
572 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
537702
Filformat
RFA
Filstørrelse
173 Kb

Tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360°-påsats BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5377 02
Filformat
PDF
Filstørrelse
556 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
537702
Filformat
RFA
Filstørrelse
572 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
537702
Filformat
RFA
Filstørrelse
173 Kb

Presence and motion detector 360° top unit BT
Operating instructions

User manual.

Laste
Bestillingsnr
5377 02
Filformat
PDF
Filstørrelse
556 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten