Egenskaper
- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds.
- Betjening med underenhetsinnsats 2-tråds, 3-tråds eller mekanisk tast.
- Deksel for begrensning av registreringsområdet.
- Takmontering på System 3000 innfelt innsats.
Med System 3000 koblingsinnsats
Med System 3000 dimmeinnsats
- Permanentlysregulering.
- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul og Gira Bluetooth-appen.
- Grunnlysfunksjon.
- Nattlysfunksjon.
Funksjoner med Gira Bluetooth-appen
- Innstilling av apparatet som tilstedeværelsesmelder eller bevegelsesdetektor.
- Innstilling av lysstyrketerskelen.
- Innstilling av følsomheten til de tre PIR-sensorene.
- Innstilling av etterløpstid.
- Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
- Tilstedeværelsessimulering.
- Dagmodus.
- Gåtest.
- Forvarsel om utkobling.
- Tidsurfunksjon.
- Alarmfunksjon.
Tekniske data
maksimal f. bevegelsesdetektor:
6,00 m
maksimal f. tilstedeværelsesmelder:
3,50 m
Registreringsområde ved monteringshøyde 2,20 m
Tilstedeværelsesmelder:
Ø maks. 3,50 m
Registreringsområde ved monteringshøyde 3 m
Bevegelsesdetektor:
Ø maks. 20 m
Tilstedeværelsesmelder:
Ø maks. 8 m
Følsomhet:
0, 25, 50, 75, 100%
Bevegelsesdetektor:
ca. 5 til 500 lux (og dagmodus)
Tilstedeværelsesmelder:
ca. 5 til 1000 lux (og dagmodus)
Senderekkevidde:
type 10 m
Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C