System 3000 impulsinnsats

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5410 00
5410 00
EAN 4010337048305
PE 1
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Manuell eller automatisk innkobling av et trappelys.
  • Manuell kobling med System 3000 betjeningsmodul.
  • Automatisk kobling med påsatt bevegelsesdetektormodul eller tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360°-påsats Bluetooth® fra System 3000.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50 Hz

Beredskapsmodus:
0,25 til 0,45 W

Strømforbruk:
ca. 2,8 mA

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
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
Bestillingsnr 541000

RFA, 440 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 541000

IFC, 15 Kb

Laste


Impulsinnsats, Automatisk trappelys
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 0821 00
5410 00

PDF, 522 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Impulse insert, Automatic staircase lighting mechanism
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 0821 00
5410 00

PDF, 506 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger