Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 3000 universal-LED-dimmeinnsats Standard

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.
  • Touchdimmer.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 til 0,5 W

Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
vanl. 3 til 60 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
type 3 inntil 120 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 60 W
Glødelamper:
20 til 210 W
HV-halogenlamper:
20 til 210 W
Gira-Tronic-transformatorer:
20 til 210 W
elektronisk transformator med NV-LED (fasesnitt):
type 20 inntil 60 W
elektronisk transformator med NV-LED (faseavsnitt):
type 20 inntil 120 W
viklet transformator:
20 til 210 VA
viklet transformator med NV-LED:
type 20 inntil 60 VA

Ledningslengde
Last:
Maks. 100 m

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklede transformatorer til 50 W.
  • Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
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
Revit fil

Laste
Bestillingsnr
540000
Filformat
RFA
Filstørrelse
440 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
540000
Filformat
RFA
Filstørrelse
15 Kb

Universal LED-dimmeinnsats Standard
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5400 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
330 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
540000
Filformat
RFA
Filstørrelse
440 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
540000
Filformat
RFA
Filstørrelse
15 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.415 Kb

Universal LED dimming insert Standard
Operating instructions

User manual.

Laste
Bestillingsnr
5400 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
330 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten