System 3000 dreibar underenhetsinnsats 3-tråds


3-tråds
Bestillingsnr 2389 00
1400319
EAN 4010337031420
PE 1/5
PS 02

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Dreibar underenhet for System 3000-dimmer.
  • Drift med nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,3 W

Ledningslengde til master:
Maks. 100 m

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Tilkoblingstverrsnitt
fintrådet med kabelendehylse:
maks. 4 mm
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
Underenhetsinnsats for universal-LED-dreiedimmerinnsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
2389 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
587 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Auxiliary insert for universal LED rotary dimming insert
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2389 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
587 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.415 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten