System 3000 universal-LED-dimmer Mini


Bestillingsnr 2440 00
1400326
EAN 4010337031390
PE 1
PS 02

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Betjening via underenheter.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
maks. 0,3 W

Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
vanl. 3 til 50 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
vanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 50 W
Glødelamper:
20 til 210 W
HV-halogenlamper:
20 til 210 W
Gira-Tronic-transformatorer:
20 til 210 W
elektronisk transformator med NV-LED (fasesnitt):
type 20 inntil 50 W
elektronisk transformator med NV-LED (faseavsnitt):
type 20 inntil 100 W
viklet transformator:
20 til 210 VA
viklet transformator med NV-LED:
type 20 inntil 100 VA

Underenheter
Mekaniske trykkbrytere uten lys:
ubegrenset
Underenhetinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Underenhetinnsats 3-tråds:
10

Ledningslengde
Underenhet:
Maks. 100 m
Last:
Maks. 100 m

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073 i kombinasjon med et egnet deksel

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-transformatorer og viklede transformatorer til 50 W.
  • Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Med en tast kan innkoblingslysstyrken ikke lagres.
  • Miniboks-monteringsadapteret 5429 00 er laget for montering i mellombjelkelag.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.

Mål i mm

Ø 48 H 19,5
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
Universal-LED-dimmer Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
2440 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
383 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.415 Kb

Universal LED dimmer Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2440 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
385 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten