Gira L1

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2070 00
4507202
2070 00
4507202
EAN 4010337016717
PE 1
PS 25
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Logikkfunksjoner: Komponentbibliotek med 36 logikkmoduler gir mange funksjoner (f.eks. matematiske grunnfunksjoner, styring av rullegardiner og persienner etter solens stilling, temperaturregulering, skilleveggstyring, trappelys, tilfeldighetsgenerator).
  • Konfigurerbare logikkmoduler (f.eks. kan antall innganger velges fritt).
  • Enkel parametrisering av koblingssur og scener:opptil 20 koblingsur, hver med 10 koblingstider.opptil 20 scenesett, hvert med 64 scener.
  • Opptil 480 datapunkter kan brukes i ett prosjekt(300 KNX gruppeadressedatapunkter, 180 fritt tilgjengelige apparatdatapunkter).
  • Interkom-funksjon for å bytte ut verdier mellom f.eks. en ekstra L1 eller en X1 via Ethernet.
  • Optimert idriftsetting:Rask endring eller oppdatering av prosjektet er mulig under drift, uten ny start av apparatet.
  • To RJ45-kontakter med svitsjfunksjon støtter en enkel gjennomgang for Patch-kabelen.
  • Høy sikkerhet:Den krypterte TLS-dataoverføringen mellom GPA og Gira X1 forhindrer at uvedkommende kan lese innholdet.Apparatpassordet beskytter Gira L1 mot adgang fra uvedkommende.
  • Sikkerhetskopiering av prosjekt: Lagring av en prosjektkopi på Gira L1.
  • Idriftsetting:Fysisk adresse og applikasjon parametreres med KNX idriftsettingsprogramvaren ETS fra versjon 4.1.8Den videre prosjekteringen skjer med Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.
  • Funksjonsutvidelser hhv. oppdatering via fastvare- og programvareoppdateringer.
  • Maskinvare forberedet for KNX Secure. Framtidig fastvare-oppdatering nødvendig.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Nominell spenning:
DC 24 til 30 V

Inngangseffekt:
2 W

IP-kommunikasjon:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Støttede protokoller:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Tilkoblinger
IP:
2 kontakter RJ45
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

Merknader

  • Forsyning via ekstern DC 24 V.

Mål

Delingsenheter (DE): 2

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira L1
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 207000

RFA, 468 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 207000

IFC, 24 Kb

Laste


Gira L1
Bruksanvisninger

Monterings- og bruksanvisning

Bestillingsnr 2070 00

PDF, 378 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira L1
Product database

Product database from ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Bestillingsnr 2070 00

ZIP, 166 Kb

Laste


Gira L1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Bestillingsnr 2070 00

PDF, 378 Kb

Laste


Gira L1
Technical Documentation

Technical documentation

Bestillingsnr 2070 00

PDF, 1.046 Kb

Laste


Gira L1 firmware update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Bestillingsnr 2070 00

ZIP, 43.821 Kb

Laste


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Bestillingsnr

ZIP, 1.124.060 Kb

Laste


Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"
Software

Gira G1 notification:
This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1.

Gira DCS-state:
This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Bestillingsnr 2096 00

ZIP, 462 Kb

Laste


Gira X1/ L1/ GPA (EN)
Product information

Bestillingsnr

PDF, 1.106 Kb

Laste


Resolution of the communication problem between GPA and the devices
Software

Bestillingsnr

ZIP, 107 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger