Tronic-transformator
50 – 210 W

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
50 – 210 W
Bestillingsnr 0375 00
0375 00
EAN 4010337375005
PE 1
PS 04
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2021.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Dimbar med Gira-Tronic-dimmer eller Gira universaldimmer.
  • Kortslutningssikker.
  • Med skrueklemmer.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230 V, 50/60 Hz
sekundær 0373 00:
AC 11,7 V, ca. 24 kHz
sekundær 0375 00:
AC 11,7 V, ca. 40 kHz

Tilkoblingseffekt
0373 00:
20 til 150 W
0375 00:
50 til 210 W

Beskyttelsesklasse:
II

Ledningslengde sekundær:
maks. 2 m

Omgivelsestemperatur:
maks. +50 °C

Merknader

  • Sikkerhetstransformator iht. VDE 0712/24.

Mål i mm

150 W: B 176 H 42 T 38
210 W: B 212 H 49 T 46

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Tronic-Trafo
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 0365 00
0366 00
0367 00
0373 00
0375 00

PDF, 1.984 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Tronic-Trafo
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0365 00
0366 00
0367 00
0373 00
0375 00

PDF, 2.037 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger