Relémodul for Dual røykvarsler

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2340 00
4504066
2340 00
4504066
EAN 4010337068556
PE 1
PS 03
 

Nødvendig tilbehør

De viste produktene kan brukes som ytterligere anvendelser innenfor av Gira One-systemet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Relémodul for røykvarsleren Dual Q.
  • Bakoverkompatibel, og kan dermed også brukes for røykvarsler Dual/VdS.
  • Mulighet for tilkobling av eksterne alarmgivere, f.eks. horn eller varsellampe.
  • Alarmreleet kobler ved lokal alarm eller nettverksalarm.
  • Feilreleet kobler om ved feil på røykvarsleren, f.eks. svakt batteri.
  • Alarm- og feilmeldinger kan kobles til andre signalgivere med relémodulen.

Tekniske data

Alarmutgangskontakt:
Vekslere, potensialfri

Utgangskontakt ved feil:
Vekslere, potensialfri

Koblingsspenning:
maks. 30 V

Koblingsstrøm:
maks. 1 A

Merknader

  • Feilmeldinger kan bare innhentes av røykvarslerne med relémodul.
  • Relémodulen kobles som modul til grensesnittet til røykvarsleren Dual. Røykvarslerens nettilkoblingsklemmer kan fortsatt brukes når modulen er satt på.
  • Følg prosjekteringsanvisningene i brosjyren “Teknisk informasjon” på www.download.gira.de.
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
Relémodul for røykvarsler Dual/VdS
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2340 00

PDF, 381 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Relay module for dual smoke alarm device/VdS
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2340 00

PDF, 380 Kb

Laste


Smoke alarm device Dual Q
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Laste