Koblingsaktuator, 6-dobbel 16 A / persienneaktuator, 3-dobbel 16 A Standard for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5023 00
5023 00
EAN 4010337061106
PE 1
PS 66
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Avhengig av parametreringen kan aktuatoren brukes som koblingsaktuator eller persienneaktuator. Også kombinasjoner av koblings-/persienneaktuatorer er mulig. For funksjonen persienneaktuator slås to reléutganger ved siden av hverandre sammen til én persienneutgang.

Egenskaper

Egenskaper

  • Aktuator for kobling av forbrukere eller styring av persienne-, rullegardin-, markise-, takvindudrift.
  • I persiennedrift slås utgangene ved siden av hverandre (A1/A2, A3/A4...) sammen til én persienneutgang.
  • Kombinert drift på én aktuator (f.eks. A1 og A2 persienne, A3 og A4 persienne, A5 kobling, A6 kobling...) er mulig.
  • Manuell betjening av utgangene.
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

Solskjermings- og utluftingsfunksjon

  • Styring av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller takkupler.
  • Funksjonstidene kan eventuelt stilles inn.
  • Solskjermingsfunksjon med avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan stilles inn for hver utgang.
  • Innstilling av tidsforsinkelsen i begynnelsen eller slutten solskjermingstiden.
  • Dukstramming for markiser.
  • Når vindalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for vindalarm, kjøres persiennene automatisk opp og blir automatisk sperret. Statusen til den binærinngangen overvåkes syklisk.
  • Når regnalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for regnalarm, lukkes takvinduer eller takkuppel straks og sperres automatisk. Statusen til den binærinngangen overvåkes syklisk.
  • Når frostalarm er aktiv, f.eks. med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for frostalarm, stoppes og sperres aktiv kjøring av rullegardiner for å beskytte rullegardinmotoren. Statusen til den binærinngangen overvåkes syklisk.
  • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.

Koblingsfunksjoner

  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
  • Trappoppgangfunksjon, i tillegg kan en forvarslingstid stilles inn.
  • Parametrisering som koblingsfunksjom for eksempel for lys eller stikkontakter, som garasjeportfunksjon eller døråpnerfunksjon.
  • Garasjeportfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.
  • Døråpnerfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.

Tekniske data

Gira One Medium:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspenning:
4 kV (KNX/EIB-bussledning)

Nominell spenning:
DC 21 til 32 V SELV

Koblingskapasitet:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maksimal innkoblingsstrøm:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Maks. strømbelastning på tilgrensende utganger:
Sum 20 A

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
3000 W
Kapasitiv last:
16 A, maks. 140 µF
Motorer (persienne eller vifte):
1380 W
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2500 W
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
viklet transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Lysrør, ukompensert:
1000 VA
Lysrør,duo-kobling:
2300 VA
Lysrør, parallellkompensert:
1160 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte:
1000 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:
1160 W

Tilkoblinger
Gira One-buss:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer (maks. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)

Strømforbruk
Gira One-buss:
4 til 18 mA

Merknader

  • Montering på DIN-skinne.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA)

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 47.908 Kb

Laste


Koblingsaktuator / persiennemodul Standard for Gira One
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 524 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 52.532 Kb

Laste


Switching actuator / blind actuator Standard for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 526 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger