KNX RF/TP mediekobler eller RF-repeater

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert plus
Bestillingsnr 5110 00
4549108
5110 00
4549108
EAN 4010337017264
PE 1/5
PS 06
 

Valgfritt tilbehør

Med KNX RF systemapparatene blir KNX RF tastsensorene og KNX RF-håndsenderne innlemmet i KNX-strukturen og parametrert via ETS.

Egenskaper

Egenskaper

  • Grensesnitt mellom trådbundede KNX-produkter (TP) og trådløse KN RF-produkter.
  • Kan konfigureres separat via ETS som mediekobler eller repeater.
  • Prosjektering, oppstart og parametrering skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
  • Støtter KNX-Data Secure-kommunikasjon (KNX-Data Secure-telegrammer kan behandles og filtreres, videresendes eller sperres i samsvar med innstillingene).
  • Rask kommunikasjon mellom KNX-produkter i hovedlinje og linje (Long Frame-støtte fra ETS5).

Tekniske data

KNX Medium:
RF1.R, TP1-256

Igangkjørings-modus:
S-Mode

Nominell spenning:

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Overføringskapasitet:
Maks. 20 mW

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.

Leveringsomfang

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira KNX RF-system
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 511000

RFA, 452 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 511000

IFC, 37 Kb

Laste


KNX RF/TP mediakobler/repeater
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.

Bestillingsnr 5110 00

ZIP, 75 Kb

Laste


RF/TP mediakobler/repeater
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5110 00

PDF, 426 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 8.098 Kb

Laste


KNX RF/TP media coupler or RF repeater
Technical Documentation

Technical documentation

Bestillingsnr 5110 00

PDF, 8.088 Kb

Laste


KNX RF/TP media coupler or RF repeater
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5110 00

PDF, 625 Kb

Laste


KNX RF/TP media coupler/repeater
Product database

Product database from ETS5.

Bestillingsnr 5110 00

ZIP, 75 Kb

Laste


RF/TP media coupler/repeater
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5110 00

PDF, 449 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger