Kobling av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer.
Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av).
Inngang for omkobling til kjøledrift.
Avbryter oppvarmingen etter 60 minutter (overopphetingsvern for et varmeapparat).
Tilkobling av en fjernføler (tilbehør) mulig.
Kombinasjon med KNX RF betjeningsmodul enkel/dobbel
Varmemodul 1x
Sensorkanal enkel eller dobbel.
Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
Trådløs styring av KNX-enheter som sensor mulig.
Temperaturerfassung.
Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion.Nebenstelleingang dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.Alternativ kann der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt werden.
Tekniske data
Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:
0,1 til 0,5 W
Koblingsstrøm:
10 mA til 16 A
Tilkoblingseffekt:
maks. 3600 W
Anbefalt monteringshøyde:
1,50 m
Monteringsdybde:
24 mm
Montering:
i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.