Romtermostatinnsats 230 V~/1 A med åpner

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2470 00
2470 00
EAN 4010337104421
PE 1/5
PS 02
 
Erstatter0390 ..

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Styring av elektrotermiske aktuatorer for 230 V~.
  • Regulering av romtemperaturen i lukkede rom.
  • Intern temperatursensor.
  • Støyfri kobling.
  • Utgangssignal: Pulsbreddemodulasjon (PBM).
  • For ventiltype “strømløs lukket”.
  • Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.
  • Ventilbeskyttelsesfunksjon (1 x åpning og lukking av ventilen ukentlig).

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
< 0,5 W

Antall aktuatorer:
1 til 10

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
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
Romtermostatinnsats 230 V~ med åpner
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2470 00

PDF, 753 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2470 00

PDF, 753 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger