Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse Bluetooth®-mottakere fra System 3000 eller fra andre leverandører, for eksempel Casambi.
Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
Konfigurasjon ved bruk av app eller NFC.
Tekniske data
Radiofrekvens:
2,402 - 2,480 GHz
Trådløs protokoll:
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Grensesnitt:
NFC
Rekkevidde
i åpent område:
opptil 75 m
i bygninger:
ca. 10 m
Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +65 °C
Luftfuktighet:
0 til 95 % (ingen kondens)
Merknader
Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
Dette produktet er ikke egnet for eNet.
Leveringsomfang
Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og limpunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.