Antall aktuatorer per utgang:
maks. 4
Koblingsstrøm:
5 til 50 mA
Maksimal innkoblingsstrøm:
1,5 A, 2 s
Koblingskontakt:
μ-kontakt, 4 x lukkekontakt potensialfri
Slutte- og bryteevne AC 230 V:
16 A / AC1 eller 6 A / AC3
Maksimal innkoblingsstrøm
Kapasitiv last AC 230 V:
16 A, maks. 140 µF
viklet transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Lysrør, parallellkompensert:
1160 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte:
1000 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:
1160 W
Motorer (persienne eller vifte):
1380 VA
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Last via skruklemmer
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²