eNet trådløs betjeningsmodul pilsymboler
System 55

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5494 01
5494 01
EAN 4010337104667
PE 1/5
PS 42
renhvit glans
Bestillingsnr 5494 03
5494 03
EAN 4010337104650
PE 1/5
PS 42
antrasitt
Bestillingsnr 5494 28
5494 28
EAN 4010337104636
PE 1/5
PS 42
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5494 26
5494 26
EAN 4010337104629
PE 1/5
PS 42
svart matt
Bestillingsnr 5494 005
5494 005
EAN 4010337104605
PE 1/5
PS 42
grå matt
Bestillingsnr 5494 015
5494 015
EAN 4010337104599
PE 1/5
PS 42
rustfritt stål
Bestillingsnr 5494 600
5494 600
EAN 4010337104612
PE 1/5
PS 42
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller 3-tråders underenhetinnsats i System 3000.
  • Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
  • Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
  • Statustilbakemelding til trådløs sender.
  • Statusvisning med LED.
  • Analyse av innganger for underenheter.

Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:

  • Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel.
  • Posisjon for solskjerming og skumring.
  • Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.

Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats:

  • Scenedrift mulig.
  • Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.

Funksjoner i kombinasjon med 3-tråders underenhet:

  • eNet-sender med spenningsforsyning.
  • Styring av belysning.
  • Styring av skygge.

Kan stilles inn med eNet server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen):

  • Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).
  • Deaktiver underenhetanalyse.
  • Betjeningssperrer.
  • Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser.
  • Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.
  • Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
  • Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.
  • Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator.
  • Etterløpstid.
  • Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- hhv. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.
  • Repeaterfunksjon.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Ved bruk av en påsats av metall og/eller en dekkramme av metall, kan det redusere rekkevidden.
  • Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.
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
Trådløs påsats betjeningsmodul Memory, Trådløs påsats betjeningsmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..

PDF, 457 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Wireless operating top unit Memory, Wireless operating top unit
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..

PDF, 456 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger