System 3000 persienne- og koblingsur BT pilsymboler
System 55

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5367 01
5367 01
EAN 4010337027508
PE 1/5
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 5367 03
5367 03
EAN 4010337027522
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5367 28
5367 28
EAN 4010337027546
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5367 26
5367 26
EAN 4010337027515
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 5367 005
5367 005
EAN 4010337058809
PE 1/5
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 5367 015
5367 015
EAN 4010337087250
PE 1/5
PS 02
rustfritt stål
Bestillingsnr 5367 600
5367 600
EAN 4010337027553
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Manuell og tidsstyrt betjening av f.eks. persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
  • Betjening og programmering med mobil enhet (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
  • Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats eller 3-tråds underenhetsinnsats.

Funksjoner på påsatsen

  • Betjening av avskjerminger og belysning.
  • Sperrefunksjon som sperrer betjeningen av underenheten og deaktiverer automatikkmodusen.
  • Aktivere/deaktivere automatisk drift.
  • Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats.
  • Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding.
  • Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen.
  • Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
  • For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
  • Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
  • Kobling ved solopp- eller solnedgang (astrofunksjon).
  • Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse.
  • Astrotidsforskyvning kan stilles inn.
  • Tilfeldighetsfunksjon.
  • Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
  • Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig.
  • Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid.
  • Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig.
  • Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.
  • Ekstratilbehør:Med System 3000 lysstyrke- og temperatursensor Bluetooth® er solskjermings- og skumringsfunksjonen mulig.

Tekniske data

Gangnøyaktighet
per måned:
± 10 s

Girreserve:
ca. 4 t

Radiofrekvens:
2,402 til 2,480 GHz

Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2

Senderekkevidde:
type 10 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
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
Bestillingsnr 536701

RFA, 476 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 536701

IFC, 16 Kb

Laste


Persienne- og koblingsur BT, Påsats betjeningsmodul BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 189 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Blind timer and timer BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5367 ..

PDF, 202 Kb

Laste


Blind timer and timer BT, Operating top unit BT
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 191 Kb

Laste


Gira Bluetooth app
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr

PDF, 1.458 Kb

Laste


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger