Tastsensor 4 24 V 2-kanals

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Hvit
Bestillingsnr 5052 003
5052 003
EAN 4010337074946
PE 1
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5052 028
5052 028
EAN 4010337074953
PE 1
PS 02
 
Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Tastsensor 4 for tilkobling til 24 V-styresystemer.
  • Brukergrensesnitt i kvalitetsmateriale med tykkelse på 3 mm (glass, rustfritt stål, aluminium ).
  • To hvite status-LED-er per vippe.
  • Måling av romtemperaturen med integrert temperatursensor (PT1000).

Tekniske data

Trykknapp
Nominell spenning:
AC/DC 24 V SELV
Maks. strømbelastning:
20 mA per trykknapp
Utgangsmotstand:
880 Ω

LED
Nominell spenning:
DC 24 V SELV
Strømforbruk:
ca. 1 mA per LED

Temperatursensor:
PT1000, klasse B

Beskyttelsesklasse:
III

Monteringsdybde:
16 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Bare egnet for SELV-strømkretser.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
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
Bestillingsnr 5052003

RFA, 380 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 5052003

IFC, 41 Kb

Laste


Tastsensor 4 24 V
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 471 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Pushbutton sensor 4 24 V
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 470 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger